3. Venttiilin toimilaitteet

SRFA-5



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SRFA-5

SRFA-5

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54, F05

Listahinta
615,00 €
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
7 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Tehontarve mitoituksessa
18 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A–AB = 0%)
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s