SV24A-SZ-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SV24A-SZ-TPC

SV24A-SZ-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta
678,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
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
2 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
3.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Voima
1500 N
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
20 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 20 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]