3. Venttiilin toimilaitteet

TRF230



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TRF230

TRF230

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, IP42

Listahinta
261,00 €
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
CAD data 2D

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

CAD data 3D
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
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2.5 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A–AB = 0%)
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<75 s
Tuotekategoria
IP42