3. Läppäventtiilit

D6200W/PRKCA-BAC-S2-T-200



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
D6200W/PRKCA-BAC-S2-T-200

D6200W/PRKCA-BAC-S2-T-200

Läppäventtiili, 2-tie, DN 200, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC / NO, 160 Nm (ohjelmoitu D6200W/WL:lle) (ohjelmoitu D6200W/WL:lle), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Liittimet
Toimilaite toimitetaan erikseen, sis. vivusto ZPR01

Jos tuotteet tilataan yksittäin, lisävaruste ZPR.. ei sisälly toimitukseen, vaan se on tilattava erikseen.

Katso "Mekaaniset lisävarusteet".

Listahinta
4 436,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
ZD6N-S150

ZD6N-S150

Käsipyörä läppäventtiileille DN 125...300

Listahinta: 151,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR01

ZPR01

Asennon osoitin ja sovite, F07, neliö 45° siirretty, SW 17, DN 125...300

Listahinta: 171,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR02

ZPR02

Karasovite, F07, neliö 45° siirretty, SW 17

Listahinta: 58,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR03

ZPR03

Asennon osoitin ja sovite, F05, neliö 45° siirretty, SW 14, DN 80...100

Listahinta: 171,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR20

ZPR20

Käsivipu PR/PM-toimilaitteelle

Listahinta: 18,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 319,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC -muunnin

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Anturit

01DT-1BH

01DT-1BH

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 50 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 47,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BL

01DT-1BL

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 100 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 47,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BN

01DT-1BN

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 150 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 200 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 300 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 53,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 450 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 57,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CH

01DT-1CH

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 50 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 47,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CL

01DT-1CL

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 100 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 47,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 150 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 200 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 300 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 53,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 450 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 57,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Läppäventtiilin PR-toimilaitteen asentaminen

Läppäventtiilikokoonpano kommunikoivalla PR-toimilaitteella.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Läppäventtiilit ja toimilaitteet

Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle. 

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Apukytkimen asettaminen PR-toimilaitteelle

Apukytkinasetukset PR-toimilaitteelle.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

PR-, PK- ja PM-toimilaitteiden asennus ja johdotus korkean IP-luokituksen ylläpitoa varten

Asianmukainen asennus ja johdotus: IP66/67 PR-, PM- ja PK-toimilaitteilla.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 2-way control BFV linear

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
Kvs
820 m³/h
Väliaine
Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.
Väliaineen lämpötila
-10...120°C [14...248°F]
Sulkupaine
1400 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
0...100 %: S-muoto / lineaarinen; 0...60 %: tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Tiivis, vuotoluokka A
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
52 W
Tehontarve (pito)
9 W
Tehontarve mitoituksessa
24 V 54 VA / 240 V 68 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön liitäntä
Liittimet 2.5 mm²
Ohjausliitäntä
Liittimet 1.5 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Liittimet 2.5 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X