01DT-1CT
Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 450 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm
Sisältyvät osat: asennuskiinnitin, ruuvit, liimakalvo
- Listahinta
- 57,00 €
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
A-22D-A03
Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Muovi
Listahinta: 11,00 €
Hintasi: ...
A-22D-A03.1
Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Multipak 50 kpl, Muovi
Listahinta: 250,00 €
Hintasi: ...
A-22P-A45
Puristusliitin, G 1/4" (ulkokierre) 6 mm:lle, leikkausrenkaalla
Listahinta: 31,40 €
Hintasi: ...
Suojataskut
Sähköinen lisävaruste
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Lämpötila
- Ohjausviesti
- Ni1000
- Ohjausviesti (output) passiivinen lämpötila
- Ni1000
- Anturin pituus
- 450 mm