The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/fi_FI/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/fi_FI/~mgnlArea=outdated~

  1. Koti
  2. Anturit/Mittarit
  3. Putkianturit (vesi)

22HT-12



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22HT-12

22HT-12

Pinta-anturi aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V

Sisältyvät osat: kiinnityshihna

Listahinta
113,00 €
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
  • Tuotevideot
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Lämpöä johtava pasta

Listahinta: 3,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A49

A-22P-A49

Kiinnityshihna, putkistoille ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listahinta: 7,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Installing contact temperature sensors

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Lämpötila
Ohjausviesti
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 5 kΩ
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
Lähtö 0...5/10 V säädettävällä johtosillalla