2. Anturit/Mittarit
  3. Putkianturit (vesi)

22HT-14



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22HT-14

22HT-14

Pinta-anturi aktiivinen, 4...20 mA

Sisältyvät osat: kiinnityshihna

Listahinta
113,00 €
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
  • Tuotevideot
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Lämpöä johtava pasta

Listahinta: 3,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A49

A-22P-A49

Kiinnityshihna, putkistoille ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listahinta: 7,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Installing contact temperature sensors

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Lämpötila
Ohjausviesti
4...20 mA
Antovirta [alue]
1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω