3. Kanava-anturit (ilma)

22MT-148



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22MT-148

22MT-148

Keskiarvoanturi aktiivinen, 4...20 mA, Anturin pituus 15 m

Sisältyvät osat: asennuslevy, 6:n asennuskonsolin asennussarja

Listahinta
613,00 €
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
  • Tuotevideot
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
A-22D-A08

A-22D-A08

Asennussarja, 6 kiinnikkeellä

Listahinta: 15,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Lämpötila
Ohjausviesti
4...20 mA
Antovirta [alue]
1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
Anturin pituus
15 m