22RTH-18-1
Huoneanturi/huonekäyttöliittymä kosteus/lämpötila aktiivinen, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, valkoinen, RAL 9003
Sisältyvät osat: ruuvit
Tämä tuote on saatavilla myös edessä olevalla mukautetulla logollasi.
Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
- Listahinta
- 138,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovatiivinen loppukäyttäjäsovellus huoneen nykyisten arvojen näyttämiseen ja asetusarvojen säätämiseen., NFC-varustetuille Android- ja iOS -älypuhelimille Yhteensopivat laitteet: 22RT... ja P-22RT....
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Huoneanturit – suunniteltu Sveitsissä
Mukava huoneympäristö erikoistuneen tietotaidon ja sveitsiläisen laadun avulla. Tutustu ihmisiin Belimo-huoneantureiden takana.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Lämpötila
- Kosteus
- Ohjausviesti
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Mittausalue kosteus
- Oletusarvo: 0...100% suht. kosteutta
- Lämpötilan mittausalue
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikaatio
- MP-Bus
- Näytön tyyppi
- Belimo Display App