2. Anturit/Mittarit
  3. Huoneyksiköt

22RTM-19-1



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22RTM-19-1

22RTM-19-1

Huoneanturi CO₂ / kosteus / lämpötila aktiivinen, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, valkoinen, RAL 9003

Tämä tuote on poistunut valikoimasta.

Seuraajatuotteet: 22RTM-18-1.

Lopetettu
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
  • Tuotevideot
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit
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
Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 429,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
  • CO₂
  • Lämpötila
  • Kosteus
Output signal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Mittausalue CO₂
Oletusarvo: 0...2000 ppm
Mittausalue kosteus
Oletusarvo: 0...100% suht. kosteutta
Lämpötilan mittausalue
0...50°C [32...122°F]
Kommunikaatio
MP-Bus
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. vastus 5 kΩ (Tyyppi 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. vastus 5 kΩ (Tyyppi 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. vastus 5 kΩ (Tyyppi 22RTM-19-1)
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
Lähtö 0...5 V, 0...10 V (tehdasasetus), 2...10 V valittavissa NFC:n kautta
Näytön tyyppi
LED