3. Ulkoanturit (ilma)

22UT-14



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22UT-14

22UT-14

Ulkoanturi lämpötila aktiivinen, 4...20 mA, Ulkoinen anturi, Anturin pituus 25 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Sisältyvät osat: asennuslevy, tapit, ruuvit

Listahinta
122,00 €
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
  • Tuotevideot
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Lämpötila
Ohjausviesti
4...20 mA
Antovirta [alue]
1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
Anturin pituus
25 mm