BFL24-ST
Paloturvallisuustoimilaite, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
ZA11-B.1
Akselisovite 12/11 mm toimilaitteille BFL, BFN
Multipak 50 kpl
ZA12ON-B.1
Akselisovite 12/10 mm ilman nokkia toimilaitteille BFL, BFN
Multipak 100 kpl
ZSN-B
Kiinnitin tuotteelle SN2-C7 tuotteelle BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
ZZN12-B.1
Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
Sähköinen lisävaruste
BKN230-24-MOD
Kommunikaatio- ja virtayksikkö palopeltitoimilaitteille 24 V liittimellä
Palopeltien toimilaitteet BFL ja BFN
Paloturvallisuuden alalla voit luottaa Safety Position Lock™ -turva-asentolukolla varustettuihin palopeltien toimilaitteisiimme. Tämä patentoitu ratkaisu pitää palopellit luotettavasti turva-asennossa tulipalon sattuessa, ja se on integroitu toimilaitteisiin vakiovarusteena.
Palloventtiili vastaan lyhytistukkaventtiili
Motorisoitujen palopeltien edut mekaanisiin verrattuna.
Paloturvallisuusratkaisut
1. Motorisoimattomat vs. motorisoidut palopellit
2. Säännölliset automatisoidut toimintatestit
3. Sammutus yön ajaksi ja palo-osastojen tiivistys
4. Savun leviäminen ulkoilmajärjestelmiin
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2 W
- Tehontarve (pito)
- 0.7 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 2.8 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
- Liitinpistoke
-
- Syöttö/säätö: liitinpistoke 3-napainen, sopii kommunikaatio- ja virtayksiköihin (katso "Lisävarusteet")
- Apukytkin: liitinpistoke 6-napainen, sopii kommunikaatio- ja virtayksiköihin (katso "Lisävarusteet")
- Vääntömomentti
- 4 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Asennonrajoittimella
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- <60 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- 20 s
- Akselikiinnitys
- Sovite 12x12 mm, yhtenäinen ontto akseli
- Tuotekategoria
- IP54