BFN24-SR/050
Paloturvallisuustoimilaite, 9 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
ZA11-B.1
Akselisovite 12/11 mm toimilaitteille BFL, BFN
Multipak 50 kpl
ZKN1-B.1
Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
ZKN2-B.1
Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
ZZN12-B.1
Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
Sähköinen lisävaruste
BAT72
Lämpösulake testipainikkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 65 mm
BAT72/9
Lämpösulake testipainikkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 90 mm
Palloventtiili vastaan lyhytistukkaventtiili
Motorisoitujen palopeltien edut mekaanisiin verrattuna.
Palopeltien toimilaitteet BFL ja BFN
Paloturvallisuuden alalla voit luottaa Safety Position Lock™ -turva-asentolukolla varustettuihin palopeltien toimilaitteisiimme. Tämä patentoitu ratkaisu pitää palopellit luotettavasti turva-asennossa tulipalon sattuessa, ja se on integroitu toimilaitteisiin vakiovarusteena.
Paloturvallisuusratkaisut
1. Motorisoimattomat vs. motorisoidut palopellit
2. Säännölliset automatisoidut toimintatestit
3. Sammutus yön ajaksi ja palo-osastojen tiivistys
4. Savun leviäminen ulkoilmajärjestelmiin
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 4.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.6 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 8.5 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 0.5 m, 4x 0.75 mm² (halogeeniton)
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 0.5 m, 6x 0.75 mm² (halogeeniton)
- Vääntömomentti
- 9 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Asennonrajoittimella
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- <60 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- 20 s
- Akselikiinnitys
- Sovite 12x12 mm, yhtenäinen ontto akseli
- Tuotekategoria
- IP54