3. Toimilaitteet ilman turvatoimintoa

CM24G-L



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
CM24G-L

CM24G-L

Kiertoliiketoimilaite, 2 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP66

Listahinta
149,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Akselinjatke 170 mm ø10 mm pellin akselille ø6...16 mm

Listahinta: 57,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARCM

Z-ARCM

Kiertymisenestovarmistin, laitteille CM../UM..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 62,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ESCM

Z-ESCM

Rajoitinkiinnike, malleille CM.../CH.../CQ.../CQK.../KR.../UM..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 25,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-MA

Z-MA

Vaihteistonvapautusmagneetti, malleille CM.. / CH.. / CM..D..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 140,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-PICM

Z-PICM

Asennonosoitin, laitteille CM../UM..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 172,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
0.5 W
Tehontarve (pito)
0.2 W
Tehontarve mitoituksessa
1 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
kierto vastapäivään (ccw)
Käsikäyttö
Magneetilla
Kääntökulma
0...287.5°
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 6...12.7 mm
Tuotekategoria
IP66