3. Paineriippumattomat säätöventtiilit

EP100F2-25+KBAC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EP100F2-25+KBAC

EP100F2-25+KBAC

Sähk. 2-tie PI-CCV EPIV turvatoiminnolla, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Laippa, PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 20.8 l/s, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...250°F], Glykolimittaus

Listahinta
7 921,00 €
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
Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 65...150, läppäventtiileille DN 80 saakka

Listahinta: 191,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

ZR24-F05

ZR24-F05

Karan lämmitys flens F05 (30 W)

Listahinta: 119,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
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
Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
V'nom [l/s]
20.8
Virtaus säädettävissä
25 - 100 % arvosta Vnim
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
Väliaineen lämpötila
-10...120°C [14...250°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
  • Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C suositellaan venttiilinkaulan jatketta.
  • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
Paine-ero
∆pmax 350 kPa
Sulkupaine
690 kPa
Paine-eroa koskeva huomautus
200 kPa hiljaista käyttöä varten
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
12.1 W
Tehontarve (pito)
4.1 W
Tehontarve mitoituksessa
23.2 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Tuotekategoria
IP54