3. Venttiilin toimilaitteet

JRCA-BAC-S2-T



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Kiertoliiketoimilaite, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 vain lisävarusteella), Liittimet

Läppäventtiileiden asennukseen tarvitaan myös ZJR../ZPR..-lisävarusteet. Tilaa myös!
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"

Listahinta
1 207,00 €
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
  • Tuotevideot
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
ZJR01

ZJR01

Asennon osoitin ja sovite, F07, neliö 45° siirretty, SW 17, DN 125...150

Listahinta: 135,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZJR03

ZJR03

Asennon osoitin ja sovite, F05, neliö 45° siirretty, SW 14, DN 50...100

Listahinta: 135,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZJR20

ZJR20

Käsivipu JR-toimilaitteelle

Listahinta: 18,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR02

ZPR02

Karasovite, F07, neliö 45° siirretty, SW 17

Listahinta: 58,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 17

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 14

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR08

ZPR08

Sovitesarja välirenkaalla, F07, neliö 45° siirretty, SW 17

Listahinta: 98,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 14

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+-sovitesarja, F05/F07/F10 (sis. ruuvit F05), litteä pää / neliö, SW 14

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 18

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 16

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 11

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 12,7

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 11

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR16

ZPR16

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 13

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZRI-001

ZRI-001

Asennusrengas, F04/F05, Korkeus 22 mm

Listahinta: 134,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZRI-002

ZRI-002

Asennusrengas, F05/F07, Korkeus 23.5 mm

Listahinta: 146,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
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
Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Anturit

01DT-1BH

01DT-1BH

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 50 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 47,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BL

01DT-1BL

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 100 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 47,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BN

01DT-1BN

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 150 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 200 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 300 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 53,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 450 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 57,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CH

01DT-1CH

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 50 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 47,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CL

01DT-1CL

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 100 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 47,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 150 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 200 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 300 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 53,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanava-/uppoanturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 450 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 57,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 2-way control BFV linear

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Replacing DR with JR actuator – Analog Control Wiring

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Replacing DR with JR actuator – MP-Bus Wiring

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
20 W
Tehontarve (pito)
7 W
Tehontarve mitoituksessa
24 V 20 VA/240 V 55 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön liitäntä
Liittimet 0.5...2.5 mm², vain kuparijohtimet
Ohjausliitäntä
Liittimet 0.34...1.5 mm², vain kuparijohtimet
Lisäkytkimen liitäntä
Liittimet 0.5...2.5 mm², vain kuparijohtimet
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X