3. Turvallisuustoimilaitteet

LF230



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LF230

LF230

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 4 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54

Listahinta
281,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Akselinjatke 170 mm ø10 mm pellin akselille ø6...16 mm

Listahinta: 57,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K6-1

K6-1

Käännettävä kiinnityspukki, kiristysalue ø16...20 mm

Listahinta: 17,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG8

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 20,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH-LF

KH-LF

Vipu toimilaitteelle, kiristysalue ø8...16 mm, Aukon leveys 8.2 mm

Listahinta: 44,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH8

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø10...18 mm

Listahinta: 19,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, LF..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 82,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZDB-LF

ZDB-LF

Kääntökulman rajoitin, rajoittimella

Listahinta: 11,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF8-LF

ZF8-LF

Sovite, 8x8 mm, LF..:lle

Listahinta: 13,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-LF1

ZG-LF1

Asennussarja vivuston käyttöön tasoasennukseen

Listahinta: 113,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-LF3

ZG-LF3

Asennussarja vivuston käyttöön sivuasennukseen Aukon leveys 6.2 mm

Listahinta: 123,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-F

S2A-F

Apukytkin 2x SPDT

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A-F

P1000A-F

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ

Listahinta: 179,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
6.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Vääntömomentti
4 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa asennuksella V/O
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Ei
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 8...16 mm
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]