3. Lineaaritoimilaitteet

LHQ24A-MF100



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LHQ24A-MF100

LHQ24A-MF100

Lineaaritoimilaite, 100 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 3.5 s (3.5...15 s / 100 mm), Isku 100 mm, IP54

Listahinta
385,00 €
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
Z-AS2

Z-AS2

Päätystopparit, LH..:lle / CH..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 92,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-DS1

Z-DS1

Vääntötuki, lineaaritoimilaitteelle, poikittaisvoimien tasaukseen

Listahinta: 21,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-KS2

Z-KS2

Kytkentäosa M6

Listahinta: 65,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 117,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 319,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
MFT-C

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 389,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
13 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
23 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Voima
100 N
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
100 mm
Ajoaika (moottori)
3.5 s / 100 mm
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
3.5...15 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...40°C [-22...104°F]