3. Toimilaitteet ilman turvatoimintoa

LM230A



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LM230A

LM230A

Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, IP54

Listahinta
171,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Akselinjatke 170 mm ø10 mm pellin akselille ø6...16 mm

Listahinta: 57,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-ELA

K-ELA

Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue ø6...20 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 224,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-ELA10

K-ELA10

Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue ø6...10 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 338,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-ELA13

K-ELA13

Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue ø6...13 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 338,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-ELA16

K-ELA16

Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue ø6...16 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 338,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS180

Z-ARS180

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl

Listahinta: 72,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-PI

Z-PI

Asennonosoitin, laitteille LM...A, NM...A, SM...A, GM...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 66,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Akselisovite, 10x10 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Akselisovite, 12x12 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Akselisovite, 8x8 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Akselisovite, 10x10 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 224,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Akselisovite, 12x12 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 224,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Akselisovite, 8x8 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 224,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
3.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
5 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 6...20 mm