3. Muuttuva ilmavirta

LMV-D3-KNX



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LMV-D3-KNX

LMV-D3-KNX

VAV-Compact-yksikkö – IMS -säätimellä, dynaamisella Δp-anturilla ja ilmastointipeltien toimilaitteella, 5 Nm, KNX (S-Mode)
Sovellusala: IMS -yksiköt mukavuussovelluksissa
Sovellus: muuttuva ilmavirta / vakioilmavirta, asennon ohjaus

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus

Arkisto

  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
1 W
Tehontarve mitoituksessa
4 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Vääntömomentti
5 Nm
Ohjauksen tyyppi
KNX (S-Mode)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 6...20 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]