NF24A-S2
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Listahinta
- 379,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
K7-2
Käännettävä kiinnityspukki, keskiasennukseen, akselisovitteille ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
Listahinta: 35,30 €
Hintasi: ...
KH-AFB
Vipu toimilaitteelle, 3/4"-akseleille, kiristysalue ø10...22 mm, Aukon leveys 8.2 mm
Listahinta: 29,80 €
Hintasi: ...
Z-ARS230L
Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl
Listahinta: 82,00 €
Hintasi: ...
ZF10-NSA-F
Akselisovite, 10x10 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl
Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
ZF12-NSA-F
Akselisovite, 12x12 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl
Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
ZF15-NSA-F
Akselisovite, 15x15 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl
Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
ZF16-NSA-F
Akselisovite, 16x16 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl
Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
Työkalut
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 6 W
- Tehontarve (pito)
- 2.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 8.5 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 10 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa asennuksella V/O
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Käsivivulla ja lukituskytkimellä
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- 75 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 10...25.4 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]