3. Toimilaitteet vaativiin ympäristöolosuhteisiin

NF24G-MP-L



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NF24G-MP-L

NF24G-MP-L

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP66/67

Listahinta
861,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kaapelin läpivienti kaapelin läpimitalle  ø4...10 mm

Listahinta: 11,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 117,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
HH24-FG

HH24-FG

Lämmitys, mekaanisella kosteudensäätimellä

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
HT24-FG

HT24-FG

Lämmitys, säädettävällä termostaatilla

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 319,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 326,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

UK24BAC

UK24BAC

Yhdyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 951,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
UK24MOD

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 839,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
5.5 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Tehontarve mitoituksessa
8 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm², halogeeniton
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä V/O
Kiertosuunta (turvatoiminto)
L (ccw)
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
40...150 s
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 12...26.7 mm
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]