3. Toimilaitteet vaativiin ympäristöolosuhteisiin

NFG-L



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NFG-L

NFG-L

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, IP66/67

Listahinta
829,00 €
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kaapelin läpivienti kaapelin läpimitalle  ø4...10 mm

Listahinta: 11,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
6 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Tehontarve mitoituksessa
9.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm², halogeeniton
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Kiertosuunta (turvatoiminto)
L (ccw)
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 12...26.7 mm
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X