3. Toimilaitteet ilman turvatoimintoa

NM230A-F



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NM230A-F

NM230A-F

Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Sovite 8x8 mm, IP54

Listahinta
203,00 €
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
AH-25

AH-25

Vipu toimilaitteelle vakiokiinnityspukille (yksipuolinen)

Listahinta: 16,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AV8-25

AV8-25

Akselinjatke 240 mm ø20 mm pellin akselille ø8...22.7 mm

Listahinta: 59,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Akselisovite, 10x10 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 132,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Akselisovite, 12x12 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 132,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Akselisovite, 15x15 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 132,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Akselisovite, 16x16 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 132,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Akselisovite, 8x8 mm, laitteille LMQ..A/NM..A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 132,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-NMA

ZG-NMA

Asennussarja vivuston käyttöön tasoasennukseen

Listahinta: 66,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 71,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 95,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Tehontarve mitoituksessa
5.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Akselikiinnitys
Sovite 8x8 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]