• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Toimilaitteet vaativiin ympäristöolosuhteisiin

NM230PSR



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NM230PSR

NM230PSR

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Materiaalin lopettamisen vuoksi RobustLine-kotelot toimitetaan harmaina oranssin sijaan.

Kaikki muu pysyy ennallaan.

Listahinta
582,00 €
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
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
1 W
Tehontarve mitoituksessa
6.5 VA
Syötön liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm², halogeeniton
Ohjausliitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm², halogeeniton
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0/1
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 10...20 mm
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]