3. Toimilaitteet vaativiin ympäristöolosuhteisiin

NM24P



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NM24P

NM24P

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, IP66/67

Materiaalin lopettamisen vuoksi RobustLine-kotelot toimitetaan harmaina oranssin sijaan.

Kaikki muu pysyy ennallaan.

Listahinta
465,00 €
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
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A GR

S2A GR

Apukytkin 2x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 115,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.2 W
Tehontarve mitoituksessa
3.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm², halogeeniton
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 10...20 mm
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X