3. Toimilaitteet vaativiin ympäristöolosuhteisiin

NM24P-S



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NM24P-S

NM24P-S

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Materiaalin lopettamisen vuoksi RobustLine-kotelot toimitetaan harmaina oranssin sijaan.

Kaikki muu pysyy ennallaan.

Listahinta
514,00 €
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
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.2 W
Tehontarve mitoituksessa
3.5 VA
Apukytkimet
1x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 10...20 mm
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X