P-22RTH-1U00D-2
Huonekäyttöliittymä kosteus/lämpötila aktiivinen, NFC, Modbus, BACnet, ePaper-kosketusnäyttö, PC, valkoinen, RAL 9003
Sisältyvät osat: ruuvit
Tämä tuote on saatavilla myös edessä olevalla mukautetulla logollasi.
Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
- Listahinta
- 363,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille
Huoneanturit – suunniteltu Sveitsissä
Mukava huoneympäristö erikoistuneen tietotaidon ja sveitsiläisen laadun avulla. Tutustu ihmisiin Belimo-huoneantureiden takana.
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the Display Layout
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Lämpötila
- Kosteus
- Ohjausviesti
-
- Modbus
- BACnet
- Mittausalue kosteus
- 0...100% RH
- Lämpötilan mittausalue
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikaatio
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Näytön tyyppi
- ePaper-kosketusnäyttö