3. Nopeat toimilaitteet

PMCA-S2-T



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
PMCA-S2-T

PMCA-S2-T

Kiertoliiketoimilaite, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Liittimet

Listahinta
1 785,00 €
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
  • Tuotevideot
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
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 17

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 14

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR08

ZPR08

Sovitesarja välirenkaalla, F07, neliö 45° siirretty, SW 17

Listahinta: 98,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 14

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+-sovitesarja, F05/F07/F10 (sis. ruuvit F05), litteä pää / neliö, SW 14

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 18

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 16

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR20

ZPR20

Käsivipu PR/PM-toimilaitteelle

Listahinta: 18,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

PR-, PK- ja PM-toimilaitteiden asennus ja johdotus korkean IP-luokituksen ylläpitoa varten

Asianmukainen asennus ja johdotus: IP66/67 PR-, PM- ja PK-toimilaitteilla.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
20 W
Tehontarve (pito)
6 W
Tehontarve mitoituksessa
24 V 19 VA / 240 V 49 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 2.5 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Liittimet 2.5 mm²
Vääntömomentti
160 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
elektronisesti käännettävä
Käsikäyttö
Käsivipu
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
30...120 s
Akselikiinnitys
Sovite 17x17 mm
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]