Toimilaitteet

    • Toimilaitteen mitoitus ja valinta
    • Toimilaitteet ilman turvatoimintoa
    • Toimilaitteet turvatoiminnolla
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
    Venttiilit

    • Venttiilin mitoitus ja valinta
    • Belimo Energy Valve™
    • Paineriippumattomat säätöventtiilit
    • Vyöhykeventtiilit
    • Säätöventtiilit
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
    Toimilaitteet

    • Toimilaitteen mitoitus ja valinta
    • Toimilaitteet ilman turvatoimintoa
    • Toimilaitteet turvatoiminnolla
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
    Venttiilit

    • Venttiilin mitoitus ja valinta
    • Belimo Energy Valve™
    • Paineriippumattomat säätöventtiilit
    • Vyöhykeventtiilit
    • Säätöventtiilit
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
  2. Venttiilit
  3. Palloventtiilit

R440



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R440

R440

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 40, Ulkokierre, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
271,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R440
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
    EXT-OC-ZR440

    EXT-OC-ZR440

    Eristyskuori venttiilille R4.., DN 40
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 42,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4540M

    EXT-SU-ZR4540M

    Putkiliitin, DN 40, G 2 1/4", Rp 1 1/2"

    Listahinta: 179,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

    Listahinta: 163,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR4540

    ZR4540

    Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"

    Listahinta: 38,90 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZR24-2

    ZR24-2

    Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listahinta: 129,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    32 m³/h
    Väliaine
    Vesi, juomavesi (pyynnöstä), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...100°C [14...212°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C suositellaan venttiilinkaulan jatketta.
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    200 kPa hiljaista käyttöä varten
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A