Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Säätöpalloventtiili, 2-tie, DN 50, Ulkokierre, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme.
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Eristyskuori venttiilille R4.., DN 50
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"
Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W