3. Palloventtiilit

R532



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R532

R532

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 32, Ulkokierre, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
441,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R532
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    EXT-OC-ZR532

    EXT-OC-ZR532

    Eristyskuori venttiilille R5.., DN 32
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 42,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4532M

    EXT-SU-ZR4532M

    Putkiliitin, Ulkokierre DN 32, G 2"

    Listahinta: 101,00 €
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
    ZR4532

    ZR4532

    Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"

    Listahinta: 29,90 €
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
    32 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...100°C [14...212°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C suositellaan venttiilinkaulan jatketta.
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 400 kPa
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    200 kPa hiljaista käyttöä varten
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, maks. 1% Kvs -arvosta
    Putkiliitäntä
    Ulkokierre