Toimilaitteet

    • Toimilaitteen mitoitus ja valinta
    • Toimilaitteet ilman turvatoimintoa
    • Toimilaitteet turvatoiminnolla
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
    Venttiilit

    • Venttiilin mitoitus ja valinta
    • Belimo Energy Valve™
    • Paineriippumattomat säätöventtiilit
    • Vyöhykeventtiilit
    • Säätöventtiilit
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
    Toimilaitteet

    • Toimilaitteen mitoitus ja valinta
    • Toimilaitteet ilman turvatoimintoa
    • Toimilaitteet turvatoiminnolla
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
    Venttiilit

    • Venttiilin mitoitus ja valinta
    • Belimo Energy Valve™
    • Paineriippumattomat säätöventtiilit
    • Vyöhykeventtiilit
    • Säätöventtiilit
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
  2. Venttiilit
  3. Palloventtiilit

R7032R-B3/SRD230A



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R7032R-B3/SRD230A

R7032R-B3/SRD230A

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite, 16 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 20 s, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
971,00 €
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

Listahinta: 163,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR24-2

ZR24-2

Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listahinta: 129,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
Kvs
32 m³/h
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
-10...100°C [14...212°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
  • Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
  • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
Sulkupaine
600 kPa
Vuotoluokka {työkalut}
A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, maks. 1% Kvs -arvosta
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
4.5 W
Tehontarve (pito)
1 W
Tehontarve mitoituksessa
8 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2