3. Säätöpalloventtiilit

R7040R16-B3+NRF24A-SZ-S2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R7040R16-B3+NRF24A-SZ-S2

R7040R16-B3+NRF24A-SZ-S2

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
1 130,00 €
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
16 m³/h
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
  • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
Paine-ero
∆pmax 100 kPa
Sulkupaine
600 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
Vuotoluokka {työkalut}
A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, 1...2% Kvs -arvosta
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V