R7050R-B3+VNR24A-LP1
Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Toimilaite kiinnitettynä
- Listahinta
- 1 696,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
Työkalut
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 3-tie
- Kvs
- 49 m³/h
- Väliaine
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Väliaineen lämpötila
- -10...100°C [14...212°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
- Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
- Sulkupaine
- 600 kPa
- Paine-ero Δpmax
- 100 kPa
- Vuotoluokka {työkalut}
- A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, maks. 1% Kvs -arvosta
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 4.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.5 mm²
- Ethernet-liitäntä
- RJ45 pistoke
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Pilvi
- Tuotekategoria
- IP40