3. Säätöpalloventtiilit

R7050R25-B3/SR24P-SR



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R7050R25-B3/SR24P-SR

R7050R25-B3/SR24P-SR

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
1 309,00 €
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
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A GR

S2A GR

Apukytkin 2x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 115,00 €
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
25 m³/h
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
  • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
Paine-ero
∆pmax 100 kPa
Sulkupaine
600 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
Vuotoluokka {työkalut}
A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, 1...2% Kvs -arvosta
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.4 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X