SF24A-SR
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listahinta
- 462,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
K7-2
Käännettävä kiinnityspukki, keskiasennukseen, akselisovitteille ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KH-AFB
Vipu toimilaitteelle, 3/4"-akseleille, kiristysalue ø10...22 mm [3/8...7/8"], Aukon leveys 8.2 mm
KH8
Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø10...18 mm [3/8...3/4"]
Z-ARS230L
Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl
ZF10-NSA-F
Akselisovite, 10x10 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl
ZF12-NSA-F
Akselisovite, 12x12 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl
ZF15-NSA-F
Akselisovite, 15x15 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl
ZF16-NSA-F
Akselisovite, 16x16 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl
Sähköinen lisävaruste
Työkalut
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 5 W
- Tehontarve (pito)
- 3 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 7 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 20 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä V/O
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Käsivivulla ja lukituskytkimellä
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 10...25.4 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]