3. Turvallisuustoimilaitteet

SFA-S2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SFA-S2

SFA-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta
513,00 €
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
Z-SF

Z-SF

Pohjalevyn jatke, malleille NF...A/SF...A

Listahinta: 6,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AV8-25

AV8-25

Akselinjatke 240 mm ø20 mm pellin akselille ø8...22.7 mm

Listahinta: 64,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
IND-AFB

IND-AFB

Asennonosoitin, malleille NF...A/SF...A

Listahinta: 8,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K7-2

K7-2

Käännettävä kiinnityspukki, keskiasennukseen, akselisovitteille ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listahinta: 35,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG8

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 20,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH-AFB

KH-AFB

Vipu toimilaitteelle, 3/4"-akseleille, kiristysalue ø10...22 mm, Aukon leveys 8.2 mm

Listahinta: 29,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH8

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø10...18 mm

Listahinta: 19,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 82,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Akselisovite, 10x10 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Akselisovite, 12x12 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Akselisovite, 15x15 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Akselisovite, 16x16 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-AFB

ZG-AFB

Asennussarja vivuston käyttöön Taso- ja sivuasennukseen

Listahinta: 104,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN2-B

ZKN2-B

Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE

Listahinta: 7,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Suojapussi sulkimella
Multipak 100 kpl

Listahinta: 230,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-F

S2A-F

Apukytkin 2x SPDT

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A-F

P1000A-F

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ

Listahinta: 179,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
7 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Tehontarve mitoituksessa
18 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa asennuksella V/O
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 10...25.4 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]