3. Lineaaritoimilaitteet

SH24A200



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SH24A200

SH24A200

Lineaaritoimilaite, 450 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 200 mm, IP54

Listahinta
262,00 €
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
Z-AS1

Z-AS1

Päätystopparit, SH..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-DS1

Z-DS1

Vääntötuki, lineaaritoimilaitteelle, poikittaisvoimien tasaukseen

Listahinta: 21,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-KS1

Z-KS1

Kytkentäosa M8

Listahinta: 65,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
0.2 W
Tehontarve mitoituksessa
4.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Voima
450 N
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0 (työnnetty)/1 (vedetty)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
200 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]