3. Nopeat toimilaitteet

SMQ24A



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SMQ24A

SMQ24A

Erikoisnopea toimilaite, 16 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 7 s, IP54

Listahinta
402,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Sovite apukytkimelle ja takaisinkytkentäpotentiometrille, jos kiinnityspukki asennettu alapuolelle laitteilla xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AH-GMA

AH-GMA

Vipu toimilaitteelle vakiokiinnityspukille

Listahinta: 29,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH10

KH10

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø14...25 mm

Listahinta: 34,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS230

Z-ARS230

Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 74,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-PI

Z-PI

Asennonosoitin, laitteille LM...A, NM...A, SM...A, GM...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 66,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-GMA

ZG-GMA

Asennussarja vivuston käyttöön tasoasennukseen

Listahinta: 97,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
15 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
26 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
16 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
7 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki käännettävä 12...26.7 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...40°C [-22...104°F]