3. Nopeat toimilaitteet

SMQ24G



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SMQ24G

SMQ24G

Kiertoliiketoimilaite, 16 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 7 s, IP66/67

Listahinta
815,00 €
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kaapelin läpivienti kaapelin läpimitalle  ø4...10 mm

Listahinta: 11,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
HH24-MG

HH24-MG

Lämmitys, mekaanisella kosteudensäätimellä

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
HT24-MG

HT24-MG

Lämmitys, säädettävällä termostaatilla

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
S2A GR

S2A GR

Apukytkin 2x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 115,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
15 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
26 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Vääntömomentti
16 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita (suojakotelon alla)
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
7 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 12...26.7 mm
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X
Ympäristön lämpötila
-30...40°C [-22...104°F]