SN2-C7/500



Takaisin tuotekategoriaan
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Apukytkin 2x SPDT kaapelin pituus 5 m

Asennukseen vaaditaan ZSN-B- tai ZSN-BF-kiinnike

Listahinta
149,00 €
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
ZSN-B

ZSN-B

Kiinnitin tuotteelle SN2-C7 tuotteelle BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listahinta: 65,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSN-BF

ZSN-BF

Kiinnitin SN2-C7:lle BF:lle

Listahinta: 41,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Apukytkimet
2x SPDT
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 5 m, 6x 0.75 mm² halogeeniton
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]