• Subscribe for News
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
    • Subscribe for News
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
  2. Toimilaitteet
  3. Venttiilin toimilaitteet

SY4-24-3-T



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SY4-24-3-T

SY4-24-3-T

Kiertoliiketoimilaite, 400 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 20 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Liittimet

Listahinta
3 832,00 €
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
Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
195 W
Tehontarve mitoituksessa
226 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 2.5 mm² (Johto 2x 1,5 mm² tai 1x 2,5 mm²)
Vääntömomentti
400 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Tilapäisesti käsipyörällä (ei kääntyvä)
Kääntökulma
90°
Ajoaika (moottori)
20 s / 90°
Tuotekategoria
IP67
Ympäristön lämpötila
-30...65°C [-22...149°F]