3. Venttiilin toimilaitteet

SY8-230A-3-T



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SY8-230A-3-T

SY8-230A-3-T

Kiertoliiketoimilaite, 1500 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 3-piste, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Liittimet

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
AC 230 V
Tehontarve (käynti)
722 W
Tehontarve mitoituksessa
759 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 2.5 mm² (Johto 2x 1,5 mm² tai 1x 2,5 mm²)
Vääntömomentti
1500 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Tilapäisesti käsipyörällä (ei kääntyvä)
Kääntökulma
90°
Ajoaika (moottori)
60 s / 90°
Tuotekategoria
IP67
Ympäristön lämpötila
-30...65°C [-22...149°F]