01APS-101
Pressostat différentiel, 200...1000 Pa, Commutateur
Pièces comprises : tube PVC 2 m, 2 connecteurs de gaine (matière plastique), vis
- Liste de prix
- 38,70 EUR
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
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
A-22AP-A05.1
Kit de connecteur de conduit pour 01APS-..
Emballage multiple 50 pièces
Liste de prix: 190,00 EUR
Prix net: ...
A-22AP-A09.1
Connecteur de gaine, L 80 mm, pour 01APS-..
Emballage multiple 90 pièces
Liste de prix: 82,80 EUR
Prix net: ...
Accessoire électrique
A-22AP-A11.1
Entrée de câble, M20x1.5, pour 01APS-..
Emballage multiple 10 pièces
Liste de prix: 30,00 EUR
Prix net: ...
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Pression différentielle
- Sortie
- Commutateur
- Plage de mesure de pression
- 200...1000 Pa
- Plage de mesure de pression
- 0.80...4.00 inch WC
- Remarque relative au signal de sortie du pressostat
- Intensité max. de courant de contact 1,0 A / AC 250 V