D6200W/PRCA-BAC-S2-T-200
Vannes papillon, 2 voies, DN 200, Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]
Servomoteur rotatif, 160 Nm (configuré pour D6200W/WL) (configuré pour D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Borniers
Servomoteur livré séparément, incl. adaptateur ZPR01
Si vous commandez les produits individuellement, l'accessoire ZPR.. n'est pas inclus et doit être commandé en plus.
Voir « Accessoires mécaniques ».
- Liste de prix
- 3.178,00 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
Z-UIC
Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Capteurs
01DT-1BH
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BL
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 100 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BN
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 150 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BP
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BR
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 300 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BT
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 450 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CH
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CL
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 100 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CN
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 150 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CP
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CR
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 300 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CT
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 450 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
Comment installer un servomoteur de vanne papillon PR
Montage d'une vanne papillon avec servomoteur PR communicant.
Vannes papillon et servomoteurs
Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC.
Butterfly valves for control applications
Comment régler un contact auxiliaire pour le servomoteur PR
Réglages des contacts auxiliaires pour le servomoteur PR.
Comment installer et raccorder les servomoteurs PR, PK, PM pour maintenir un indice IP élevé
Montage et raccordement appropriés : IP66/67 avec actionneurs PR, PM, PK.
How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage
How-To: Commissioning 2-way control BFV linear
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 820 m³/h
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -20...120°C [-4...248°F]
- Pression de fermeture
- 1400 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- 0...100 % : forme en S/linéaire ; 0...60 % : pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche, taux de fuite A
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Puissance consommée (en marche)
- 20 W
- Puissance consommée (en attente)
- 6 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation
- Borniers 2.5 mm²
- Raccordement de commande
- Borniers 1.5 mm²
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Borniers 2.5 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Hybride (communicante / analogique)
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X