הדור הדיגיטלי החדש – העתיד של מערכות מיזוג האוויר כבר כאן.

מוצרים פורצי דרך חדשים, שבנויים עבור המציאות שלך.

כשמכשירי ומערכות HVAC הופכים ליותר ויותר מקושרים, הניהול שלהם עשוי להיות יותר תובעני. בו בזמן, מחסור באנשי מקצוע מיומנים מוביל לשינויים בכל התעשייה ומאיץ את הצורך בטכנולוגיות ידידותיות למשתמש.

כדי לעמוד באתגרים אלו, Belimo פיתחה דור חידש של מכשירי בקרה שעוזרים לך להישאר בחזית התעשייה. על ידי שילוב תכנון אינטואיטיבי עם מאפיינים חכמים, הם הופכים את ניהול הבניין היעיל אנרגטית לנגיש יותר מאי פעם - ללא תלות במורכבות המשימה שלפניכם.

מוכן להכין לעתיד את מערכות ה-HVAC ומערכת ניהול הבניין שלך? 

צפה בסרטון כדי לראות כיצד חידושים אלו יהפכו את מערכת HVAC שלך לחכמה יותר, לקלה לתפעול למוכנה לעתיד לבוא.

זה הרגע שלך - ואלו המוצרים החדשים שיגרמו לכך לקרות:

  • מפעילי מדף GM ללא פעולת חירום, 40 Nm / 360  אינץ' לפאונד
  • מפעיל שסתום פרפר ממונעים עם מפעיל GR
  • חיישני לחץ הפרשי 
  • מפעיל QR (450 Nm / 4000 inch pound) ומפעיל RY (700 Nm / 6200 inch pound) עבור ברזי פרפר 

מאפיינים בולטים של המוצרים החדשים שלנו

מכשירי הבקרה החדשים שלנו מסמנים צעד משמעותי קדימה. הם פותחו עם התמקדות ברורה בהתקנה קלה, אפשרויות הגדרה ותחזוקה פשוטות, והם מציעים קישוריות גמישה ומשפרים את היעילות האנרגטית. שיפורים אלו מונעים באמצעות המאפיינים המשותפים הבאים:

Belimo Assistant 2 אפליקציות

האפליקציה זוכת הפרסים מהווה כלי הכול כלול לניהול מוצרי Belimo בכל מחזור החיים שלהם - מההתקנה וההפעלה ועד לפתרון בעיות, תחזוקה והחלפה.

  • מזעור מאמצי הכשרה ומניעת שגיאות
  • פעולה באמצעות NFC, אפילו כשמכשירים כבויים
  • חיבור רציף של מכשירי Belimo ל-Digital Ecosystem לניהול בניין חכם יותר

 

מיקרוצ'יפ Belimo M600

משולב במכשירים שלנו כדי לאפשר פעולות מתקדמות:

  • בקרת מנוע משופרת (מפעיל-INFORM מאת פרופ' שרודל), מבטיחה פעולה שקטה וניהול אנרגיה יעיל
  • מגמות בזמן אמת
  • משוב לגבי מיקום לכל מפעיל, אפילו כשגלגל השיניים מנותק

 

מחווני LED

מובנים למפעילים והרגשים, ומספקים לכם משוב ויזואלי מיידי לגבי מצב המכשיר. מאפיין זה מציג לכם באופן מיידי את מצב המערכת שלכם, ללא צורך בניחושים מצדכם.

  • כבוי משמעו לא פועל
  • דולק משמעו דולק ופועל
  • מהבהב משמעו בדוק את האפליקציה לפרטים

 

ממשקים חשמליים

בפעם הראשונה, ניתן לנתק את הכבלים והמסופים מהמכשיר לטיפול נוח יותר. 

  • מערכת ידיות ללא כלים מפשטת את החיווט
  • עם תכנון לנוחות מרבית במהלך ההתקנה והתחזוקה

דגשי מוצר חדשים

מפעילי מדף GM ללא פעולת חירום, 40 Nm / 360  אינץ' לפאונד (זמין כעת)

  • יעילות אנרגטית: המפעיל משתמש רק ב-2 וואט בזמן הפעולה ו-0.2 וואט במצב המתנה, 75% פחות אנרגיה מהדגמים הקודמים.
  • גמישות מרבית: אפליקציית Belimo Assistant 2 מאפשרת לך לכוון במהירות ובקלות אותות בקרה, זמני ריצה ומפסקי עזר.

  • גישה לאפשרויות מתקדמות יותר: מגמות חיות.
  • תאימות לאחור: התאמה חלקה למערכות קיימות.
  • למד עוד

ברז פרפר ממונע עם מפעיל GR (רבעון 1 / 2027)

  • תכנון חסכוני באנרגיה: 70% פחות שימוש באנרגיה במצב המתנה לעומת הדגמים הקודמים.

  • מותאם לצרכיך שלך: כוון את אותות הבקרה והתאם את זמני הריצה.

  • משוב ברור: ברזי הפרפר יכולים להגיע לבחירתך עם מפסקי עזר משולבים ידידותיים למשתמש המספקים משוב לגבי פתיחה או סגירה מלאה של הברז. ניתנים להגדרה להפעלה במיקום ספציפי. 
  • תאימות: פועלים עם ברזי פרפר קיימים מסוג DN 25…80 או 1...3”.
  • למידע נוסף על ברזי פרפר

רגשי לחץ אוויר דיפרנציאלי (רבעון 4/2026)

  • טווח מוגדל: כולל כעת דגם 500 Pa לצד גרסאות +/- 150, 2500 ו-7000 Pa הקיימות.

  • דיוק גבוה: מספקים קריאה מדויקת גם בלחצים נמוכים.

  • ניטור ותחזוקה קלים: תכנון ידידותי למשתמש וקישוריות לאפליקציה מפשטים את הניטור ומפחיתים את עלויות התפעול.

  • אפשרויות: פונקציונליות אפס אוטומטית, תצוגת TFT, יציאה אנלוגית או יציאת תקשורת, גרסת רגש כפול.

  • למד עוד

מפעיל QR (450 Nm / 4000 inch pound) ומפעיל RY (700 Nm / 6200 inch pound) עבור ברי פרפר (רבעון 4/2026)

  • יעילות יוצאת דופן: צריכת אנרגיה נמוכה בעד ל-80% בהשוואה לחלופות אופייניות בשוק של 300 W.
  • דיוק מהימן: מיקרו-שבב עוצמתי מבטיח פעולת ברז מדויקת ועקבית.
  • עמידות מוארכת: מחמם חכם פנימי מונע התעבות, ועוזר להאריך את חיי המוצר.
  • למידע נוסף על ברזי פרפר
הירשם לידיעון שלנו

בנייה מחר: מגמות שמשנות את תעשיית ה-HVAC

מגמות על עולמיות משנות את תעשיית הבנייה וה-HVAC. מגמות אלו כוללות שינויי אקלים, מחסור בכוח עבודה מיומן, AI וקישוריות.

למד כיצד כוחות אלו ישפיעו על אוטומציית הבניין. 

  • חקור את מגמות המפתח שיעצבו את תעשיית ה-HVAC עד 2050.