2. Attuatori per serrande
  3. Accessori

HT230



Torna alla categoria di prodotti
HT230

HT230

Riscaldamento, con termostato regolabile

Questo prodotto può essere ordinato solo insieme all'attuatore IP66/67 corrispondente.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
Tensione AC/DC
AC 120...240 V
Comando collegamento alimentazione
Terminali (filo 2.5 mm² Cu o cavi 1.5 mm² Cu, a 2 fili)

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)