3. Accessori

P2800A GR



Torna alla categoria di prodotti
P2800A GR

P2800A GR

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino
134,00 EUR
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
Z-SPA

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 136,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Collegamento potenziometro
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (privo di alogeni)
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
346
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)