NRQ24A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NRQ24A

NRQ24A

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 9 s, IP54

Prezzo di listino
427,00 EUR
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
S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 76,30 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 102,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
13 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
23 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
8 Nm
Tipo di comando
On/Off
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
9 s / 90°
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...40°C [-22...104°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)